Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
5th Axis
Pin Vises
5th Axis
Pin Vises
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV3X-4A Pin Vise
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
size
SIZE
name
NAME
base material
BASE_MATERIAL
includes
INCLUDES
mounting
MOUNTING
vise material
VISE_MATERIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
PMV3XS Machinable Jaws Pin Vise
74.5mm x 34.5mm x 162.0mm
PMV3XS Machinable Jaws Pin Vise
PV3X-6B Pin Vise
75mm x 161.1mm x 25mm
PV3X-6B Pin Vise
PV3X-4B Pin Vise
75mm x 111.6mm x 25mm
PV3X-4B Pin Vise
PV3X-4A Pin Vise
75mm x 111.6mm x 25mm
PV3X-4A Pin Vise
PV3X-6A Pin Vise
75mm x 161.1mm x 25mm
PV3X-6A Pin Vise
A52-PV3X-4A Automation RockLock Adapter w x1 PV3X-4A Vise (52mm Mounting)
81.0mm x 152.4mm x 50.0mm (3.19” x 6.00” x 1.97”)
A52-PV3X-4A Automation RockLock Adapter w x1 PV3X-4A Vise (52mm Mounting)
Aluminum
1x PV3X-4A, 4x PS16F pull studs, 1x AG-C
52mm RockLock
Steel
AS96-PV3X-4A Automation RockLock Adapter w x1 PV3X-4A Vise (96mm Mounting)
60.0mm x 152.4mm x 130.9mm (2.36” x 6.00” x 5.15”)
AS96-PV3X-4A Automation RockLock Adapter w x1 PV3X-4A Vise (96mm Mounting)
Aluminum
1x PV3X-4A, 4x PS20F pull studs, 1x AG-C
96mm RockLock
Steel
A52-PV3X-4B Automation RockLock Adapter w x1 PV3X-4B Vise (52mm Mounting)
81.0mm x 152.4mm x 50.0mm (3.19” x 6.00” x 1.97”)
A52-PV3X-4B Automation RockLock Adapter w x1 PV3X-4B Vise (52mm Mounting)
Aluminum
1x PV3X-4B, 4x PS16F pull studs, 1x AG-C
52mm RockLock
Steel
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
5th Axis
- Pin Vises
Bestellnummer
PV3X-4A Pin Vise
Letzte Änderung
18.10.2022 08:28:48
Einheit
Schlagworte
Axis
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften